Concepto de clima modular

Catálogo Técnico Gestión climática

Lista de chequeo de la climatización Lista de comprobación para la climatización de armarios Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 34 1. Cálculo de climatización realizado. 2. Se han tenido en cuenta las condiciones de ubicación finales – temperatura, calidad del aire y del agua. 3. La potencia de pérdida de los componentes instalados en el armario no debe superar la potencia de refrigeración específica del refrigerador. 4. Se han tenido en cuenta los espacios de aireación por encima y debajo de los componentes según indicaciones del fabricante. 5. Se ha establecido una aireación de los componentes en función del montaje; en componentes con ventilación propia se ha tenido en cuenta la dirección del aire. 6. Las rejillas de aireación de los componentes se encuentran libres, incluso sin cables. 7. El aire frío no se orienta directamente sobre componentes activos. 8. La temperatura interior del armario se corresponde con la del ajuste de fábrica (+35 °C). En caso de modificación de los valores teóricos se ha solicitado autorización. 9. El armario posee una estanqueidad total (mínimo IP 54), especialmente en la zona de entrada de cables, para evitar la entrada de aire ambiental. 10. Para evitar una elevada condensación se han instalado interruptores de puerta. 11. Se ha instalado una evacuación del agua de condensación según instrucciones de mando. (aparatos con evaporador integrado, evaporador externo o depósito de recogida de agua de condensación; información de pedido, ver CG 33, pág. 484). 12. Se ha utilizado el medio filtrante adecuado en función de las condiciones ambientales, ver CG 33, pág. 394 – 408.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above