Modulares - Infinitas posibilidades - Variedad

Catálogo Técnico Gestión climática

Proyecto pág. 17 Software Therm 6.1 pág. 85 Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 430 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Concepto de clima modular Ventajas a simple vista: Concepto modular – para la combinación individual de dimensión, potencia de refrigeración y tensión Combinación de puerta perfil TS 8 y módulo de climatización Una única referencia para puerta y módulo clima Rápida entrega 8 puertas perfil x 6 módulos de climatización = 48 posibilidades de combinación 3 - 35 Ejecución RTT de serie con evaporador del agua de condensación integrado y recubrimiento RiNano Regulación inteligente – Módulos de climatización estandarizados con controlador e-Confort – regulador idéntico al de los refrigeradores TopTherm Importante: Para el funcionamiento se precisa un zócalo TS 8, ver CG 33, a partir de la pág. 540. ¡Menos es más! Con tan sólo seis módulos de refrigeración y ocho módulos de puerta ofrece una variedad de posibilidades de aplicación prácticamente infinita. Técnica de refrigeración completa y a punto de conexión – sin necesidad de realizar escotaduras de montaje. Sólo es necesario intercambiar las puertas perfil con módulo de refrigeración por las puertas de chapa existentes. Este sistema permite realizar el cambio o el equipamiento sin interrupción del servicio. Generación «Blue e» Ahorro continuado de energía con refrigeradores Rittal. Ver pág. 27.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above