Refrigeración de líquidos

Catálogo Técnico Gestión climática

Concepto de clima modular Modulares La puerta perfil con el módulo de climatización crea en un instante su solución de climatización individualizada. Dispone de 48 posibilidades con diferentes dimensiones, potencias de refrigeración y tensiones a su disposición. Infinitas posibilidades Posibilidad de ensamblaje continuo y perfectamente integrado. De esta forma es posible realizar de forma sencilla la refrigeración de una fila de armarios también en espacios complejos – por ej. un techo demasiado bajo. No se precisan escotaduras de montaje. Variedad 8 puertas perfil x 6 módulos de climatización = 48 posibilidades de combinación Módulo de refrigeración, potencia útil de refrigeración 1500 W. Módulo de refrigeración, potencia útil de refrigeración 2500 W. Puertas perfil para montaje de módulos de refrigeración en armarios de 600 mm de ancho. Puertas perfil para montaje de módulos de refrigeración en armarios de 800 mm de ancho. Puertas perfil para montaje de módulos de refrigeración en armarios de 1200 mm de ancho, módulo de refrigeración a la izquierda. Puertas perfil para montaje de módulos de refrigeración en armarios de 1200 mm de ancho, módulo de refrigeración a la derecha, puerta con cierre a la izquierda. 1 2 3 4 5 6 3 1 4 2 6 5 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 36


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above