Page 39

Catálogo Técnico Gestión climática

3 - 38 Refrigeración de líquidos 1 Intercambiador de calor aire/agua Los clásicos de la refrigeración con líquidos El aire del interior del armario puede situarse por debajo de la temperatura exterior con la ayuda de intercambiadores de calor aire/agua en combinación con una instalación de refrigeración centralizada. No penetra polvo en el armario. La disipación del calor del armario no aumenta la temperatura ambiente, si la instalación proveedora de agua fría se encuentra en una sala diferente. Para condiciones ambientales de extremado calor y polvo Para la disipación de elevadas cargas de calor sin cargar con calor el aire ambiental. 2 Cold Plate Refrigeración directa de la electrónica de alta potencia en el armario Placa de montaje parcial refrigerada por líquido con tubos de cobre o acero inoxidable insertados sobre el dorsal, integrada en sistemas de refrigeración centralizada cerrados o en infraestructuras de agua existentes. En la retícula de las placas de montaje parcial de Rittal puede realizarse el montaje en el sistema de armarios TS 8 sin problemas con accesorios en retícula de 25 mm. Aunque también es posible la fijación directa sobre la placa de montaje o sobre cualquier otra superficie mediante la fijación de 4 puntos. A través de placas de montaje refrigeradas con líquido (Cold Plate) Sin influir en el grado de protección Con una eficiente refrigeración del convertidor de frecuencia 3 Chiller para agua Refrigeración energéticamente eficiente de medios de refrigeración líquidos Las instalaciones de refrigeración centralizada proporcionan una refrigeración centralizada y económica de medios refrigerantes (en general una mezcla de agua y glicol). A través de un sistema de tuberías pueden realizarse todas las tareas de refrigeración de una instalación o de una máquina. Con un chiller es posible realizar una separación física entre la generación de frío y la refrigeración de procesos. Elevada exactitud térmica Alto rendimiento Soluciones de sistema individuales Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above