Montaje sin herramientas - Técnica eficiente - Guiado del aire

Catálogo Técnico Gestión climática

Ventilador con filtro TopTherm Proyecto pág. 6 Software Therm 6.1 pág. 3 Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 394 Ventajas a simple vista: Innovadora tecnología de ventiladores en diagonal para una mayor y constante potencia de soplado una vez instalados. Caudal de aire de 20 m3/h a 900 m3/h Rápido montaje sin herramientas para las clases de potencia 20 m3/h a 900 m3/h IP 54 estándar (hasta 700 m3/h) La dirección del aire puede modificarse de soplado (de serie) a aspirado Todos los ventiladores con protección EMC Escasa prof. de montaje Ventiladores con posibilidad de ensamblaje Los ventiladores con filtro son adecuados para evacuar grandes cargas de calor de forma económica. Para ello la temperatura del aire ambiental, que debe ser relativamente limpio, debe ser inferior a la temperatura deseada en el interior del armario. Todo el programa de ventiladores con filtro está disponible también con protección EMC y todas las tensiones nominales necesarias. Comparativa de potencia anterior/nuevo 250 200 150 100 50 0 0 100 200 300 400 500 600 ΔPst V . . V = Caudal (m3/h) ΔPst = Diferencia presión estática (Pa) = Curva de resistencia filtro de salida SK 3243.200 = Como ventilador con filtro 50 Hz SK 3326.XXX = Nuevo ventilador con filtro 50 Hz SK 3243.XXX 3 - 3 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above