Variantes - Flexibilidad - Seguridad de funcionamiento

Catálogo Técnico Gestión climática

Proyecto pág. 43 Software Therm 6.1 pág. 85 Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 434 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Intercambiador de calor aire/agua Ventajas a simple vista: Potencia útil de refrigeración de 300 a 7000 W Aplicación también en condiciones extremas y una temperatura ambiente de hasta +70 °C Disponible también con todas las piezas en contacto con agua de acero inoxidable Alto grado de protección. Gracias a la construcción cerrada es posible alcanzar el grado de protección IP 55 según EN 60 529. 3 - 39 Importante: Los intercambiadores de calor aire/agua deben utilizarse siempre en combinación con instalaciones de refrigeración centralizadas o un circuito de agua de refrigeración existente. El aire del interior del armario puede situarse por debajo de la temperatura exterior con la ayuda de agua de refrigeración provinente de una instalación de refrigeración centralizada. No penetra polvo del exterior en el armario. La disipación del calor del armario no aumenta la temperatura ambiente, si el intercambiador y la instalación proveedora de agua fría se encuentran en salas diferentes. Los intercambiadores de calor aire/agua también pueden utilizarse con temperaturas ambientales extremas de +1 °C a +70 °C. Incluso la elevada suciedad en el aire ambiental, por ej. con polvo y aceite, no influye en el funcionamiento. Las altas cargas de calor se disipan ocupando un espacio mínimo y sin ser expulsadas directamente al ambiente. El elevado grado de efectividad se consigue mediante la gran superficie del cartucho del intercambiador y una potente tecnología de ventiladores.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above