Intercambiador de calor aire/agua Variantes Montaje en el techo En especial para armarios ensamblados, donde los aparatos murales chocan con la puerta. Montaje mural Para montaje mural o en cualquier superficie vertical suficientemente grande. Refrigeración más efectiva a partir de una óptima conducción del aire Una característica importante de los TopTherm para montaje en el techo: El aire refrigerado por el intercambiador de calor es conducido a través del sistema de canales de aire de forma exacta al subrack correspondiente, ver CG 33, pág. 473. El resultado: Una refrigeración especialmente efectiva y económica. Otra ventaja de costes: El sistema de canales de aire también es compatible con refrigeradores para montaje en el techo. Flexibilidad Variadas posibilidades de acometida de agua Técnica de conexión segura certificada: Los nuevos adaptadores roscados para cierre rápido permiten una sencilla conexión tanto a tuberías rígidas como flexibles, ver CG 33, pág. 486. La unidad de envase incluye de forma estándar tubo flex y conectores/acoplamiento – opcionalmente también están disponibles roscas exteriores o interiores G3/8˝. Seguridad de funcionamiento Elevada seguridad de funcionamiento y longevidad Riesgo de corrosión prácticamente nulo, ya que los intercambiadores están disponibles con todas las piezas en contacto con el agua de acero inoxidable (V4A 1.4571). Amplia gama de potencias De 300 a 7000 W de potencia de refrigeración para cualquier aplicación Sencillo montaje de los refrigeradores murales y para techo Disponible de inmediato en 230 V El programa preferente incluye toda la gama de potencias en 115 y 400 V. Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 40
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above