Reducción de costes - Comparativa de los costes energéticos

Catálogo Técnico Gestión climática

Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Intercambiador de calor aire/agua Refrigeradores pág. 15 Intercambiador de calor aire/aire pág. 11 Efectivo y eficiente Simplificación del montaje: se monta en menos de 2 minutos Variadas posibilidades de acometida de agua Todos los aparatos con regulación Confort se han actualizado 3 - 41 a la variante de ahorro de energía con la regulación de modo Eco Indicación de la temperatura ahora también en la versión básica Regulación modo Eco Uso de la energía inteligente y adapatado a las necesidades gracias a la regulación en modo Eco de Rittal Desconexión de la refrigeración: El ventilador interior sólo funciona para garantizar la circulación de aire en el armario. Desconexión del ventilador interior. Para realizar una breve renovación del aire el ventilador interior se conecta cada 10 minutos durante 30 segundos. El ventilador interior vuelve a conectarse. 1 2 3 4 35 °C 25 °C Temperatura energía utilizada 1 2 3 4 10 min. 10 min. 30 segundos


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above