Proyección

Catálogo Técnico Gestión climática

Intercambiador de calor aire/agua Comparativa de los costes energéticos Se compararon los costes energéticos para la refrigeración de una línea de armarios (potencia de pérdida 25 kW). Refrigeradores en comparación con intercambiadores de calor aire/agua en combinación con chiller. Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 42 Reducción de costes Reducción de costes a partir de una potencia y una técnica de refrigeración variables, así como un montaje especialmente sencillo Rápido montaje y desmontaje basado en una plataforma de sistema con escotaduras de montaje idénticas para refrigeradores, intercambiadores aire/aire y aire/agua. Chapas de techo con escotaduras de montaje preparadas, al igual que en los refrigeradores para techo, del programa de accesorios. Claras ventajas en los costes de inversión, servicio y montaje. Los intercambiadores de calor de las potencias 500 a 5000 W pueden montarse cómodamente en menos de 2 minutos. Se fijan mediante ganchos de fijación incorporados y el atornillamiento con tan sólo 2 tornillos. 5.000,00 € 4.500,00 € 4.000,00 € 3.500,00 € 3.000,00 € 2.500,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 € 500,00 € 0,00 € 4.586,00 € 2.766,00 € N° Absorción de potencia kW por aparato Precio kWh Euro Costes energía Euro Refrigerador para montaje mural 8 1,02 0,12 2.923,20 Refrigerador para montaje mural 8 0,58 0,12 1.663,20 Total 12,74 4.586,40 N° Absorción de potencia kW por aparato Precio kWh Euro Costes energía Euro Intercambiador de calor aire/agua 8 0,06 0,12 175,39 Intercambiador de calor aire/agua 8 0,16 0,12 463,68 Chiller en armario TS 8 1 5,91 0,12 2.126,88 Total 7,68 2.765,95 Diferencia 1.820,45 € = aprox. 40 % 16 refrigeradores 1 chiller/ 16 intercambiadores de calor


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above