Circulación libre del aire - Circuito de aire interior – Aparatos de montaje al techo Condiciones de flujo - Circuito de aire interior – Aparatos de montaje mural Condiciones de flujo

Catálogo Técnico Gestión climática

Intercambiador de calor aire/agua Proyección Calcule la potencia de refrigeración necesaria: por ej. diagrama de potencia intercambiador de calor aire/agua 1000 W 50 Hz SK 3373.100, .110, .140, .500, .510, .540 3200 2800 2400 2000 1600 1200 800 400 25°C 35°C V = 400 l/h V = 200 l/h 45°C 0 5 10 15 20 25 30 35 Tw . QK Ti TW = Temperatura del agua de entrada (ºC) . QK = Potencia útil de refrigeración (W) Ti = Temperatura interior armario (ºC) Observaciones relativas a la calidad del agua Para garantizar un buen funcionamiento del aparato deben cumplirse las normativas VGB de agua de refrigeración (VGB-R 455 P). El agua de refrigeración debería ser de baja dureza, sobretodo de baja dureza de carbón. La dureza de carbón no debería se muy elevada especialmente en la refrigeración centralizada. Por otra parte, el agua tampoco debe ser excesivamente blanda, ya que atacaría a los materiales. En la refrigeración centralizada del agua de refrigeración el contenido de sales no debería aumentar excesivamente a causa de la evaporación de grandes cantidades de agua, ya que el aumento de la concentración de materias disueltas haría aumentar la capacidad conductiva y el agua aumentaría su poder de corrosión. Por estos motivos no es únicamente importante añadir siempre una cantidad de agua nueva, sino también extraer una parte del agua saturada. El agua que contenga yeso no es apropiada para usos de refrigeración, ya que tiene tendencia a formar incrustaciones difíciles de eliminar. El agua derefrigeración tampoco debería contener ni hierro, ni manganeso, ya que estos se depositan en los tubos obstruyéndolos. La cantidad de materia orgánica debería ser escasa, a fin de evitar la formación de algas y la contaminación microbiológica. Curva de resistencia del agua SK 3373.100, .110, .140, .500, .510, .540 100 200 300 400 500 . V = Caudal (l/h) ΔP = Resistencia del agua (mbar) Material de las piezas en contacto con el agua 600 500 400 300 200 100 ΔP V . Datos hidrológicos CuAl V4A1) Vaor PH 7 – 8,5 6 – 9 Dureza de carbón > 3 < 8° dH 1 – 12° dH Ácido carbónico libre 8 – 15 mg/dm3 1 – 100 mg/dm3 Ácido carbónico asociado 8 – 15 mg/dm3 exento Ácido carbónico agresivo 0 mg/dm3 0 – 400 mg/dm3 Sulfitos exento exento Oxígeno < 10 mg/dm3 < 10 mg/dm3 Iones de cloruro < 50 mg/dm3 < 200 mg/dm3 Iones de sulfato < 250 mg/dm3 < 500 mg/dm3 Nitratos y nitritos < 10 mg/dm3 < 100 mg/dm3 CSB < 7 mg/dm3 < 40 mg/dm3 Amoniaco < 5 mg/dm3 < 20 mg/dm3 Hierro < 0,2 mg/dm3 exento Manganeso < 0,2 mg/dm3 exento Conductibilidad < 2200 μS/cm < 4000 μS/cm Residuo de evaporación < 500 mg/dm3 < 200 mg/dm3 Consumo de pergamanato potásico < 25 mg/dm3 < 40 mg/dm3 Partículas en suspensión < 3 mg/dm3 > 3 < 15 mg/dm3 Se recomienda una limpieza parcial > 15 mg/dm3 Se recomienda una limpieza continua 1) La no aparición de corrosión bajo las condiciones de ensayo permite afirmar, que incluso pueden llegar a tolerarse soluciones con un elevado contenido de sal y alto potencial corrosivo (por ej. agua marina). 3 - 43 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above