Intercambiador de calor aire/agua Circulación libre del aire 200 Circuito de aire interior– Aparatos de montaje al techo Condiciones de flujo Circuito de aire interior– Aparatos de montaje mural Condiciones de flujo Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 44 Debe garantizarse una circulación del aire «uniforme» en el armario. La aberturas de entrada y salida del aire en el circuito interior no deben obstruirse por instalaciones electrónicas. De esta forma se evita una circulación de aire en el armario. Bajo estas condiciones no se aprovecha suficientemente la potencia de refrigeración del aparato. Debe garantizarse una distancia de > 200 mm. Observación: No instalar nunca aparatos de montaje mural directamente detrás de la placa de montaje. En la parte frontal de la placa de montaje se encuentran elementos de potencia activos. El intercambiador funcionaria en el propio cortocircuito de aire. Si no es posible realizar otro tipo de montaje del aparato, deberan utilizarse chapas de conducción del aire adecuadas y realizarse aberturas de entrada y salida de aire en la placa de montaje. Con la aplicación de aparatos de montaje en el techo debe ponerse atención en el flujo de aire de los sopladores propios de los componentes electrónicos, como por ej. de convertidores de frecuencia y otras unidades motrizes. Tenga en cuenta en el montaje de elementos constructivos y componentes electrónicos equipados con ventilación propia: Sopladores y ventiladores axiales, con una dirección de soplado contra el aire frío de los intercambiadores, pueden provocar un cortocircuito y obstaculizar la climatización. Observación: No orientar nunca el caudal de aire frío hacia componentes activos.
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above