Intercambiador de calor aire/agua Conducción del agua de condensación aparatos de montaje en el techo) El agua de condensación que puede generarse en el evaporador (con elevada humedad del aire, bajas temperaturas en el armario) se elimina por la parte derecha o posterior del aparato a través de un tubo de desagüe que se encuentra en la bandeja del evaporador. Para ello debe montarse un tubo flexible en uno de los dos tubos de salida del agua de condensación (1 o 2). La salida no utilizada debe cerrarse de forma estanca. El agua debe poder fluir sin problemas. Si debido a la larga distancia se precisa un tubo largo, este no debe estar doblado, y se debe controlar la correcta evacuación. Los aparatos con controlador Confort disponen de un aviso de agua de condensación adicional. Salida del agua de condensación posterior Salida del agua de condensación a la derecha 1 2 Observación: Salida del agua de condensación (aparatos de montaje mural) En el aparato de montaje mural debe conectarse un tubo flexible al tubo de salida de agua de condensación situado en la parte inferior del aparato. La salida del agua de condensación no debe presentar dobleces y debe realizarse hacia abajo. y 1 2 y 2 1 3 - 45 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above