Cold Plate

Catálogo Técnico Gestión climática

Intercambiador de calor aire/agua Regulación inteligente Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 46 Las funciones de las dos variantes de regulación para la seguridad de servicio son amplias. La electrónica de mando se encuentra protegida y refrigerada en el circuito interior. Ambos tipos de controlador tienen las siguientes características: Tres variantes de tensión: 115 V, 230 V, 400/460 V, 3˜ Retardo en el arranque integrado y función de interruptor de puerta Función de protección contra congelación Control de todos los motores Control de fases en aparatos trifásicos Controlador básico: Visualización del estado a través de indicación en LED: − Con tensión, funciones en orden − Puerta abierta − Temperatura excesiva − Controlador de alta presión en funcionamiento Histéresis de contacto: 5 K Contacto indicador de fallo libre de potencial en caso de exceso de temperatura Ajuste teórico (campo de ajuste 20 – 55 °C) a través de potenciómetro desde el exterior Controlador Confort: Función maestro/esclavo de hasta 10 aparatos, lo cual significa que el aparato que alcanza primero el valor teórico, lo indica al «aparato maestro» y este conecta o desconecta los otros «aparatos esclavos». El aparato que genera la función de interruptor de puerta lo comunica al «aparato maestro» y este desconecta los «aparatos esclavos ». Histéresis de contacto: 2 – 10 K; preajuste a 5 K Posibilidad de agrupar individualmente indicaciones del sistema en 2 contactos de indicación de fallo libres de potencial Visualización de la temperatura actual interior del armario, así como de todas las indicaciones de sistema en el display Almacenamiento de todos los estados del sistema en un logfile Tarjeta de ampliación opcional (SK 3124.200) con RS232, RS485, RS422 e interfaz SPS para la integración en sistemas de control remoto, por ej. con CMC.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above