Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Cold Plate Información de pedido CG 33, pág. 444 Ventajas a simple vista: Alta calidad de superficie (Ra = 1,2 μm) para la reducción de la resistencia térmica Sin vibraciones provocadas por compresores o ventiladores Óptimo para máquinas de precisión Sin generación de ruido Sin piezas a montar en el armario Posibilidad de montaje del armario en zócalos de máquinas y huecos El grado de protección del armario se mantiene 3 - 47 La superficie de montaje a ambos lados puede utilizarse como superficie de contacto para la disipación del calor Montaje en poco espacio de componentes electrónicos en el armario Importante: Disponibles de fábrica dos ejecuciones estándar con piezas en contacto con el agua de cobre o acero inoxidable Posibilidad de suministro de Cold Plates específicas de fabricantes o clientes según proyecto, bajo demanda. La DCP Cold Plate de Rittal ha sido distingida por el TÜV con la certificación «Type tested» y está admitida para presiones de hasta 10 bar. ype Tes te La electrónica de alta potencia se refrigera de forma efectiva con la placa de montaje DCP con líquido. Sin mermar en el elevado grado de protección del armario se consigue una disipación de la potencia de pérdida del armario o la caja. La refrigeración con líquido trabaja de forma silenciosa y es mil veces más eficaz que la disipación de la potencia de pérdida con aire. El curso en horizontal de las conducciones de agua proporciona una disipación uniforme del calor y permite un cómodo vaciado. Tuberías de cobre: Para aplicaciones estándar con intercambiadores de calor aire/agua e instalaciones de refrigeración centralizada con el medio refrigerante agua + glicol (por ej. Inhibitor Antifrogen N 20 – 30 vol. %). Tuberías de acero inoxidable: Material 1.4301 para por ej. circuitos abiertos de refrigeración y aplicación en el sector alimetnario.
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above