Chiller para agua

Catálogo Técnico Gestión climática

Cold Plate Montaje Los taladros de sistema de los perfiles TS 8 en combinación con el chasis de sistema 17 x 73 mm (para el nivel de montaje exterior) ofrecen posiciones de montaje variables en altura y profundidad. Las acometidas laterales aumentan la capacidad de las placas y facilitan el vaciado. Fijación directa en la ranura en T Con las dimensiones adecuadas un montaje directo y rápido con la ayuda de tuercas deslizantes. Posibilidad de realizar la compensación de potencial y de la puesta a tierra directamente sobre la Cold Plate. Fijación con sistema variable de bridas Permite un montaje mecánico rápido sin taladros, independientemente de los puntos de fijación del aparato. Puede utilizarse para diferentes tipos y fabricantes. Fijación con sufrideras Los convertidores de frecuencia con dimesiones algo menores que la distancia de la ranura en T pueden fijarse con sufrideras. Fijación en roscas Los componentes electrónicos pueden fijarse a ambos lados sobre toda la superficie a través de taladros roscados (excepto en el recorrido señalizado de las tuberías de cobre). Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 48


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above