Ventilador con filtro TopTherm Montaje sin herramientas Montaje, sustitución y mantenimiento sin herramientas y de forma sencilla Sencilla modificación de la dirección de soplado girando simplemente el módulo del ventilador La conexión eléctrica puede posicionarse individualmente y se realiza sin herramientas mediante borne elástico Mecánica de rejilla para una sustitución rápida de la estera filtrante sin herramientas Técnica eficiente Campo de potencia de 20 a 900 m³/h Novedosa tecnología de ventiladores en diagonal para una mayor estabilidad de la presión y una potencia de soplado constante una vez instalados e incluso con la estera filtrante sucia Escasa prof. de montaje Óptima distribución del aire Tiempos de reposo más largos de la estera filtrante reduciéndose los intervalos de mantenimiento Guiado del aire Tecnología de ventiladores en diagonal: una inteligente simbiosis entre las técnicas de ventiladores radiales y axiales La dirección de soplado transcurre en diagonal hacia el exterior, favoreciendo una distribución uniforme del aire en el armario Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 4
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above