Proyecto pág. 51 Software Therm 6.1 pág. 85 Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 446 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Chiller para agua Ventajas a simple vista: Potencia de refrigeración de 1 a 40 kW Un sistema para la refrigeración de armarios Integración en líneas de armarios Proyección individual Puesta en marcha y servicio Cálculo de la red de tubos Red mundial de servicios 3 - 49 Campos de aplicación: Refrigeración de armarios Refrigeración de medios líquidos Refrigeración de procesos y maquinaria Refrigeración de husillos Refrigeración de servidores TI Los chiller proporcionan una refrigeración centralizada y económica de medios refrigerantes (en general agua) y se utilizan en aplicaciones con elevadas cargas de calor. A través de un sistema de tuberías pueden realizarse todas las tareas de refrigeración de una instalación o de una máquina. Los chiller permiten una separación física entre la generación de frío y la refrigeración de procesos. Con una potencia de refrigeración efectiva pueden abastecer varios consumidores simultáneamente.
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above