Proyección - Dimensionado de chillers

Catálogo Técnico Gestión climática

Chiller para agua Versión de pie y para montaje en el techo TopTherm gama de potencia 1 – 6 kW Los chiller TopTherm en armarios de pie se utilizan para la refrigeración de agua con un aditivo adicional y permiten mantener una temperatura constante del medio líquido. El circuito de agua concebido como un sistema abierto dispone de un depósito intermedio integrado, en el cual fluye el agua caliente tras el proceso de refrigeración y vuelve a refrigerarse a la temperatura ajustada. El montaje modular permite el montaje del display del microcontrolador en la parte frontal o posterior. Montaje mural TopTherm gama de potencia 1 – 4 kW Los chiller TopTherm para montaje al armario ofrecen una refrigeración centralizada en poco espacio – abriendo nuevas posibilidades en la integración en cajas para maquinaria y armarios, con una óptima potencia de refrigeración y sin necesidad de una superficie adicional. Construcción modular TopTherm gama de potencia 8 – 40 kW Módulos de agua y de frío, así como un módulo para la electrónica instalados en un sistema de armarios TS 8 Disponibilidad de siete potencias diferentes de refrigeración Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 50


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above