Chiller – indicaciones generales - Montaje y puesta en marcha - Distancia hacia los consumidores - Medios de refrigeración

Catálogo Técnico Gestión climática

Chiller para agua Los chiller representan una solución óptima en todos aquellos como por ej. en la refrigeración de procesos y maquinaria, en la refrigeración de medios o en la disipación de potencias calor aire/agua. Nuestros ingenieros de proyecto le ayudaran en el dimensionado En internet www.rittal.com encontrará también un sumario de los datos de planificación necesarios. La potencia de refrigeración se calcula a partir de la disipación calcular mediante el caudal y la diferencia de temperatura. . . . . QO = Potencia de refrigeración kW V = Caudal en l/min ΔT = Diferencia de temperatura K c = Capacidad calorífica específica kJ/kg K Rifrost Indoor = 3,914/Outdoor = 3,66 Proyección lugares con necesidad de una elevada carga de frío, de pérdida de armario a través de intercambiadores de del chiller para su sector de aplicación específico. del calor de los componentes a refrigerar. Pudiéndose QO = V c ΔT Dimensionado de chillers El software Therm realiza las laboriosas tareas de cálculo de la potencia de climatización necesaria. Con ello se consigue dimensionar de forma óptima el chiller. En www.rittal.com encontrará más información sobre las ayudas para el cálculo. 3 - 51 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above