Chiller para agua – TopTherm montaje de pie y en el techo

Catálogo Técnico Gestión climática

Chiller – indicaciones generales Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 52 Montaje y puesta en marcha Al emplazar el chiller debe tenerse en cuenta lo siguiente: La conexión de un canal de entrada y de salida de aire sólo puede realizarse con previa autorización por parte del fabricante − Pérdida de potencia (chiller refrigerado por aire) Nunca coloque el chiller en la proximidad de un cuerpo calefactor − Pérdida de potencia. El emplazamiento del chiller debe realizarse únicamente sobre superficies planas y fijas. La desviación máx. permitida en la línea perpendicular es de 2º. Conectar los consumidores a través de tuberías o tubos flexibles con aislamiento al chiller. Si el consumidor se encuentra en una posición más elevada que el chiller: instalar para el agua una válvula de retención en la conducción de entrada y una válvula magnética en la conducción de retorno, con el fin de evitar el rebose del depósito. Para los chillers ubicados en el exterior bajo techo, debe tenerse en cuenta la temperatura exterior mínima indicada en los datos técnicos. En chillers (para agua) expuestos a temperaturas bajo cero debe incluirse en la relación de la mezcla establecida una mezcla de agua-glicol En caso que sea posible cerrar el circuito del consumidor, debe preverse un bypass para la protección de la bomba. La bomba de circulación no debe funcionar sin agua − Daños en la bomba. Distancia hacia los consumidores Los chiller deberían ubicarse cerca de los consumidores para evitar recorridos demasiado largos con la consiguiente pérdida de potencia. También debería tenerse en cuenta que el lugar de ubicación fuera de fácil acceso – se facilita el mantenimiento de la instalación. También debería garantizarse la ventilación de la sala, en la cual se ubica el chiller. En caso de ventilación insuficiente la temperatura de la sala aumenta a causa del calor de disipación, provocando una pérdida de potencia del chiller. Medios de refrigeración Los chiller son adecuados para la refrigeración de agua o de una mezcla de agua y glicol. Para el primer llenado de la instalación se recomienda utilizar agua de la red de abastecimiento, teniendo en cuenta que no se altere la calidad del agua. Aunque dado que en pocos casos se obtienen resultados satisfactorios sin un tratamiento del agua, deberían añadirse siempre al agua de refrigeración aditivos – independientemente del lugar de ubicación. Estos, además de actuar como anticongelante, evitan la formación de bacterías y protegen de forma óptima de la corrosión. En Rittal las proporciones de mezcla para aditivos preparados son 1:2 para exposición en exteriores 1:4 para aplicaciones estándar, disponibles en envases de 10 l, 25 l o 200 l.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above