Construcción compacta - Elevada disponibilidad - Internacional

Catálogo Técnico Gestión climática

Chiller para agua – TopTherm montaje de pie y en el techo Software Therm 6.1 pág. 85 Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 446 – 451 Ventajas a simple vista: Innovador concepto de regulación a través de microcontrolador Eficiencia energética mediante modo Eco, accionamiento mediante un reloj en tiempo real integrado Regulación de la temperatura a través de valor fijo y diferencial Recubrimiento RiNano de serie (sobre todas las aletas del intercambiador) y ejecución bifrecuencia de todos los componentes Regulador volumétrico integrado para la protección de la bomba de un funcionamiento en seco Control de las esteras filtrantes para una mayor seguridad de funcionamiento 2 relés de indicación de fallo libres de potencial libremente programables Comunicación con unidad de mando superior No se precisa espacio adicional para el montaje al armario o maquinaria La serie 1 – 6 kW de chiller TopTherm se ha proyectado para la alimentación de intercambiadores de calor aire/agua o Cold Plates para la climatización de armarios. Su construcción compacta con escasas necesidades de espaico convierten el chiller TopTherm en la solución de refrigeración ideal de instalaciones y maquinaria, ofreciendo una alimentación de agua fría ideal. Un recubrimiento RiNano integrado de serie garantiza una elevada disponibilidad. Mediante la integración de una instalación de control, como por ej. un control de la bomba, de las esteras filtrantes y la conexión con las unidades de mando superiores, el aparato satisface las exigencias en seguridad y disponibilidad más elevadas. 3 - 53 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above