Chiller para agua – montaje de pie y en el techo Construcción compacta Disminuir costes Medidas estándar con escasas necesidades de espacio para montaje en armarios – adecuadas para todos los armarios Montaje compacto de los componentes de refrigeración sobre una placa base para la recogida de agua integrada en la caja de diseño Elevada disponibilidad Recubrimiento RiNano estándar (sobre todas las aletas del intercambiador) Control de esteras filtrantes interactivo, de fácil manejo para mayor seguridad Regulación exacta de la temperatura mediante regulación por microprocesador La caja del microcontrolador puede sustituirse fácilmente Internacional Ejecución bifrecuencia estándar Aptas para varias tensiones sin cambio del cableado Aprobaciones para los mercados más importantes del mundo: GS, TÜV, UL listed Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 54
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above