Montaje flexible - Elevada disponibilidad - Integrado de forma estándar

Catálogo Técnico Gestión climática

Chiller para agua – TopTherm montaje mural Software Therm 6.1 pág. 85 Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 448 Ventajas a simple vista: Montaje modular para montaje en el exterior, en el interior y parcialmente dentro del armario Regulador volumétrico integrado para la protección de la bomba de un funcionamiento en seco No se precisa espacio adicional para el montaje en el armario o maquinaria Las indicaciones del sistema se muestran de forma centralizada en la pantalla La serie 1 – 4 kW de chiller TopTherm se ha proyectado para la alimentación de intercambiadores de calor aire/agua o Cold Plates para la climatización de armarios. Su construcción compacta con escasas necesidades de espaico convierten el chiller TopTherm en la solución de refrigeración ideal de instalaciones y maquinaria, ofreciendo una alimentación de agua fría ideal. Un recubrimiento RiNano integrado de serie garantiza una elevada disponibilidad. Mediante la integración de una instalación de control, como por ej. un control de la bomba, de las esteras filtrantes y la conexión con las unidades de mando superiores, el aparato satisface las exigencias en seguridad y disponibilidad más elevadas. 3 - 55 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above