Chiller para agua – Construcción modular - Módulo de mando - Módulo de refrigeración - Módulo para agua - Ensamblaje

Catálogo Técnico Gestión climática

Chiller para agua – montaje modular Software Therm 6.1 pág. 85 Información de pedido CG 33, pág. 449 Ventajas a simple vista: Módulos de serie prefabricados Plazos de entrega más cortos (construcción modular) Integración en el sistema TS 8 Servicio disponible las 24 horas en todo el mundo y menor variedad de recambios Componentes estandarizados Elevada fiabilidad gracias al bypass del agua de serie y al regulador volumétrico Eficiente medio refrigerante R410A Mayor flexibilidad Campo de potencia: 8 – 40 kW Reducida superficie de apoyo por su construcción en vertical Puede utilizarse a nivel internacional gracias a la ejecución de bifrecuencia Los chiller han demostrado su capacidad en la industria con una potente climatización adaptada a las necesidades. El nuevo chiller TopTherm de Rittal destaca especialmente, ya que el chiller modular cubre con tan solo cinco tamaños ocho potencias de refrigeración de 8 hasta 40 kW. De esta forma se ahorra en toda la línea, ya que en lugar de fabricación individualizada, el nuevo chiller TopTherm es una solución de climatización estandarizada disponible de fábrica con una completa gama de servicios. Bien meditado: Los chiller TopTherm sobre la base del armario TS 8 integran además del módulo de agua y de refrigeración también el mando eléctrico y la gestión de recambios se reduce al mínimo. 3 - 57 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above