Chiller para agua – Construcción modular Módulo de mando Ejecución bifrecuencia 400 V/50 Hz, 460 V/60 Hz Regulación de la temperatura a través de valor fijo o diferencial, conmutable Módulo de refrigeración La entrada variable de aire permite adaptar los chiller de forma óptima a las condiciones del lugar de ubicación. La entrada de aire puede llevarse a cabo desde la parte posterior (tamaños 8, 12 y 16 kW) o a elección también desde el lado izquierdo o derecho. Agente refigerante R410A Sencilla sustitución de módulos con diferentes potencias Módulo para agua Bypass del agua de serie Regulador volumétrico de serie Sencilla sustitución de módulos con diferentes tamaños Ensamblaje El ensamblaje de dos módulos duplica la potencia Es posible la integración en líneas de armarios existentes Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 58
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above