Ventilador con filtro TopTherm Bases de cálculo de la climatización de armarios La autoconvección hace que la potencia de pérdida se disipe al exterior a través de las paredes del armario. Para ello es necesario que la temperatura exterior sea más baja que la temperatura interior del armario. El aumento máximo de la temperatura (ΔT)máx. en el armario, en relación con la temperatura exterior, se realiza de la siguiente forma: . (ΔT)máx. = Qv k A Nota: La autoconvección hace que la potencia de pérdida se disipe al exterior a través de las paredes del armario. Para ello es necesario que la temperatura exterior sea más baja que la temperatura interior del armario. La potencia máxima que puede ser disipada a través de la superficie del armario al entorno, se calcula de la forma siguiente: . QS = A k ΔT (W) . . Qv = Potencia de pérdida instalada en el armario W Qs = Potencia calorífica que se disipa a través de la superficie del armario W Qs > 0: Radiación (Ti > Tu) Qs < 0: Irradiación (Ti < Tu) .. . . QK= Potencia frigorífica necesaria de un refrigerador W QH= Potencia calorífica necesaria de una resistencia calorífica W qw = Potencia calorífica específica de un intercambiador de calor W/K . V = Caudal de aire necesario de un ventilador con filtro para situarse por debajo de la diferencia máx. de temperatura admisible entre el aire absorbido y expulsado m3/h ΔT = Ti – Tu = Diferencia máx. de temperatura admisible K A = Potencia efectiva radiada por la superficie del armario según IEC 890 m2 k = Coeficiente de transmisión calorífica del armario W/m2K sin aire para chapa de acero k = 5,5 W/m2 K 3 - 5 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above