Cubo para pasillo de aire frío

Catálogo Técnico Gestión climática

Chiller – Indicaciones generales para la ubicación Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 60 Unidad con armarios Los chiller pueden adaptarse por ej. directamente a una fila de armarios y refrigerar de forma centralizada todos los armarios y cajas de una máquina o instalación. Los chiller en sistemas de armarios TS 8 pueden integrarse fácilmente en combinaciones de armarios existentes. Para aplicación en espacios reducidos son adecuados los chiller para montaje mural o en el techo con clases de potencia hasta 6 kW por su construcción compacta y pocas necesidades de espacio. Chiller Intercambiador de calor aire/agua para montaje en el techo 1 2 2 1 2 Separación física Incluso en lugares con poca disponibilidad de espacio pueden disiparse elevadas cargas de calor mediante la separación física de los chiller de los armarios y de la maquinaria. En todo caso también es posible generar, además de la refrigeración de armarios, agua de refrigeración para la refrigeración de procesos y máquinas o para la refrigeración de medios líquidos. Los chiller representan con su robusto armario industrial la solución óptima para una ubicación individual y convencen por su óptimo acceso para el mantenimiento. Chiller Intercambiador de calor aire/agua para montaje en el techo Intercambiador de calor aire/agua montaje mural Otras opciones de refrigeración, por ej. la refrigeración de máquinas 1 2 3 3 4 1 2 3 4 Ejecución para exteriores Para no incrementar adicionalmente la temperatura de la nave con el calor de disipación generado durante los procesos, pueden suministrarse los chiller con la opción de ubicación en exteriores (para temperatura ambiente de hasta –20 °C). En este caso debe preverse un tejadillo que proteja el chiller en caso de grisú. En el circuito del agua debe introducirse un 34 % de anticongelante Antifrogen N (o equivalente) con un 66 % de agua, en función del volumen total de agua.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above