Pasillo frío con falso suelo - Pasillo frío sin falso suelo - Pasillo caliente sin falso suelo

Catálogo Técnico Gestión climática

Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 456 Cubo para pasillo de aire frío En salas de servidores, que no fueron pensados para realizar la función de centros de proceso de datos, se generan a menudo déficits de refrigeración debido a la mezcla constante de aire refrigerado y aire caliente. Los focos de calor dificultan adicionalmente el trabajo a los componentes TI. Para proporcionar la refrigeración necesaria en estos casos, Rittal ha desarrollado tres variantes de refrigeración para cubos para pasillo de aire frío. Dos soluciones utilizan la estanqueidad del pasillo frío, una solución se ha concebido como pasillo caliente. Ventajas a simple vista: El aire de entrada (frío) y el aire de salida (caliente) no se mezclan En todo el sistema es posible trabajar con un nivel de temperatura más elevado Los sistemas de climatización para sala trabajan gracias a la mayor diferencia de temperatura entre el aire frío y el caliente con una eficiencia máxima Modular, escalable y ampliable Sencilla disposición Solución económica para refrigerar de forma óptima centros de poceso de datos existentes 3 - 61 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above