Sistema de climatización de precisión para salas

Catálogo Técnico Gestión climática

3 - 62 Cubo para pasillo de aire frío Pasillo frío con falso suelo El sistema de climatización de precisión UKS conduce el aire refrigerado a través de placas de suelo dobles perforadas hacia el pasillo frío. Aplicación de refrigeradores estándar del sistema de climatización de precisión con ubicación en la zona exterior del área de servidores En espacios de poca altura no disminuyen la altura del falso suelo para la conducción de aire frío, sin pérdida de corrientes Una entrada de bajo impulso y una distribución homogénea del aire de refrigeración en el pasillo frío garantizan un alto grado de efectividad Excelentes condiciones de trabajo en el pasillo frío gracias a las escasas cargas térmicas, de corriente y de ruido Los racks para hardware no incluidos en el aislamiento no perjudican la refrigeración a través del pasillo frío. Pasillo frío sin falso suelo El LCP Inline conduce el aire refrigerado directamente a través del frontal al pasillo frío Conexión directa del Liquid Cooling Package a una alimentación externa de agua fría Sencilla conducción de los tubos en el zócalo del rack Una distribución homogénea del aire de refrigeración en el pasillo frío garantizan un alto grado de efectividad Excelentes condiciones de trabajo en el pasillo frío gracias a las escasas cargas térmicas, de corriente y de ruido Los racks para hardware no incluidos en el aislamiento no perjudican la refrigeración a través del pasillo frío Las alturas de las salas no son importantes Pasillo caliente sin falso suelo El LCP Inline absorbe el aire caliente directamente donde se genera. La potencia de refrigeración de los refrigeradores se aprovecha de forma óptima y la eficiencia general del sistema aumenta significativamente. Es posible realizar un sencillo montaje con los componentes del cubo para pasillo de aire frío de Rittal. Conexión directa del Liquid Cooling Packages (TopTherm LCP Inline CW y DX) a una alimentación externa de agua fría Sencilla conducción de los tubos en el zócalo Aplicación en caso de elevada potencia de pérdida Disipación de la potencia de pérdida independientemente de la sala Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above