Sistema de climatización de precisión DX - Sistema de climatización de precisión CW - Ahorro energético a partir de redundancia

Catálogo Técnico Gestión climática

Sistema de climatización de precisión para salas Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 456 Ventajas a simple vista: Absorción del aire caliente desde arriba, soplado del aire frío hacia abajo en el falso suelo Cuatro clases de potencia con una potencia de refrigeración de 23 a 118 kW – medio agua fría (CW) Cuatro clases de potencia con una potencia de refrigeración de 18 a 54 kW – medio agente refrigerante (DX) El UKS DK refrigera a través de un condensador externo, que utiliza el aire exterior para referigerar Óptima eficiencia energética y de espacio a partir de características constructivas inteligentes, como por ej. intercambiador de calor para montaje inclinado y ventiladores integrados en el suelo La variante básica de los aparatos incluye la parte superior del aparato y el armazón inferior del ventilador para integración en el falso suelo, así como el regulador autárquico con pantalla gráfica, válvula de 2 vías y filtros integrados Integración en RiZone La refrigeración de salas con el sistema de climatización de precisión (UKS) de Rittal es una tecnología innovadora para la climatización TI profesional. En primera fila se encuentran las temperaturas constantes y una humedad del aire controlada. El sistema de climatización de precisión disipa el calor del equipo TI, de forma que la instalación trabaja de forma eficiente energéticamente y a nivel de costes. 3 - 63 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above