Sistema de climatización de precisión CW con cubo para pasillo de aire frío

Catálogo Técnico Gestión climática

Sistema de climatización de precisión para salas Sistema de climatización de precisión DX La serie UKS DX con medio refrigerante trabaja en combinación con un condensador externo, refrigerado con aire exterior. Esta combinación se utiliza sobretodo en espacios pequeños con escasa potencia de refrigeración. El sistema de climatización de precisión DX trabaja según el principio de evaporación directa y dispone de serie del innovador Energy Save Control (ESC). Con temperaturas exteriores bajas la absorción de potencia de los compresores baja, mientras que la potencia de refrigeración aumenta, de forma que es posible desconectar compresores redundantes. Sistema de climatización de precisión CW La serie UKS CW refrigerada con agua puede utilizarse en combinación con un chiller TI de Rittal, de forma que con un uso óptimo de las temperaturas exteriores es posible reducir aún más los costes de servicio de la instalación. El sistema de climatización de precisión CW se ha proyectado para salas TI con una elevada carga térmica y puede combinarse con diferentes sistemas de refrigeración mecánicos, por ej. chiller o free cooling. Con la disposición de los ventiladores en la parte inferior del pasillo, el armario ofrece mucho espacio para filtros e intercambiadores de calor. Ahorro energético a partir de redundancia Más espacio para filtros e intercambiadores de calor Elevada potencia de refrigeración con escasas necesidades de espacio y menor superficie de apoyo Bajo consumo eléctrico con funcionamiento durante todo el año Valor de ahorro energético muy altos Bajos costes de mantenimiento Ahorro energético a partir del funcionamiento redundante: 3,3 kW con 44000 m3/h de caudal de aire 2 ventiladores a plena carga, 1 ventilador standby: 2 x 3 kW = 6 kW 3 ventiladores a carga parcial: 3 x 0,9 kW = 2,7 kW Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 64


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above