Ejemplo de cálculo - 1r paso: Aumento de la temperatura de entrada del agua - 2º paso: Reducción del volumen de aire - 3er paso: Reducción del caudal - Resumen

Catálogo Técnico Gestión climática

Sistema de climatización de precisión CW con cubo para pasillo de aire frío Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Información de pedido CG 33, pág. 460 Con la utilización del cubo para pasillo de aire frío optimiza la climatización de la sala (en combinación con el sistema de climatización de aire circulante) desde el punto de vista de la eficiencia energética y la potencia de refrigeración. 3 - 65 Alta eficiencia energética Aumento de la potencia de refrigeración por rack para servidor Fácil ampliación para sistemas existentes Aseguramiento de la infraestructura existente El tiempo de servicio de sistemas existentes puede aumentarse significativamente En este concepto de Rittal en lugar de la cesión en bloque del aire refrigerado a la sala, el aire frío en el pasillo frío es conducido directamente hasta los consumidores. Los servidores obtienen así aire frío de forma uniforme en toda la altura del rack. El foco de aire caliente que habitualmente se acumula bajo el techo deja de influir sobre la elevada efectividad de la refrigeración. La eficiencia energética del concepto de circuito frío de Rittal tiene unas ventajas claras: 1. El aire de entrada (frío) y el aire de salida (caliente) no se mezclan. 2. Es posible funcionar con un nivel de temperatura bastante más elevado. 3. A causa del aumento de la diferencia de temperatura entre el aire de entrada y de salida los refrigeradores funcionan de forma óptima.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above