Liquid Cooling Package

Catálogo Técnico Gestión climática

Ejemplo de cálculo Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 66 1r paso: Aumento de la temperatura de entrada del agua La temperatura en el pasillo frío puede definirse con exactitud, gracias a la optimización de la distribución de la temperatura y es uniforme en todos los puntos. El aumento de la temperatura del aire de entrada también aumenta la temperatura de salida del aire Con el aumento de la temperatura del aire de entrada aumenta el rendimiento de la refrigeración libre. Posible ahorro energético en la generación de agua fría: hasta un 26 %. Qges (Qsens.) 80 kW (80 kW) – 79,9 kW (79,9 kW) TAire; caliente (humedad relativa) 26 °C (45 %) – 31 °C (32 %) TAire; frío (humedad relativa) 15 °C (89 %) – 19,8 °C (62,2 %) TAgua; entrada 10 °C – 15 °C TAgua; salida 15 °C – 20 °C Pelectr. para agua fría 190 MWh/a – 139 MWh/a –26 % 2º paso: Reducción del volumen de aire Con un caudal constante aumenta la potencia de refrigeración aumentando el ΔT en el lado del aire. Con la reducción del volumen de aire aumenta la temperatura del aire de salida, así como la temperatura de retorno. Posible ahorro energético de la absorción de potencia de los ventiladores: hasta un 60 %. Qges (Qsens.) 79,9 kW (79,9 kW) – 88,4 kW (88,4 kW) TAire; caliente (humedad relativa) 31° C (32 %) – 36 °C (25 %) TAire; frío (humedad relativa) 19,8 °C (62,2 %) – 19,7 °C (64,6 %) VAire (ext. press.) 22000 m3/h (80 Pa) – 17000 m3/h (20 Pa) Pelectr. para ventilador UKS 3,6 kW – 1,5 kW –60 % 3er paso: Reducción del caudal La potencia de la bomba puede reducirse a causa de la disminución de la necesidad de caudal para la misma potencia de refrigeración y aumenta la temperatura de retorno. Posible ahorro en la absorción de potencia de la bomba: hasta un 14 %. Posible ahorro en la generación de agua fría: hasta un 17 %. Qges (Qsens.) 88,4 kW (88,4 kW) – 80 kW (80 kW) TAire; caliente (humedad relativa) 36 °C (25 %) – 36 °C (25 %) TAire; frío (humedad relativa) 19,7 °C (64,6 %) – 21,3 °C (54,2 %) TAgua; entrada 15 °C – 15 °C TAgua; salida 20,6 °C – 23,5 °C VAgua (Pelectr. ) 13,6 m3/h (3 kW) – 8,1 m3/h (2,3 kW) Pelectr. para agua fría 143 MWh/a – 125 MWh/a –17 % Resumen Ahorro de energía: Ventilador: 19 MWh/a Bombas: 6 MWh/a Generación agua fría: 65 MWh/a Total: 90 MWh/a Ahorro de costes con el cubo para pasillo de aire frío de Rittal: hasta un 36 %. Qges (Qsens.) 80 kW (80 kW) – 80 kW (80 kW) TAire; caliente (humedad relativa) 26 °C (45 %) – 36 °C (25 %) TAire; frío (humedad relativa) 15 °C (89 %) – 21,3 °C (54,2 %) VAire (ext. press.) 22000 m³/h (80 Pa) – 17000 m³/h (20 Pa) TAgua; entrada 10 °C – 15 °C TAgua; salida 15 °C – 23,5 °C VAgua (Pelectr. ) 13,8 m3/h (3 kW) – 8,09 m3/h (2,3 kW) Pelectr. para ventilador UKS 3,6 kW – 1,5 kW Pelectr. para agua fría 190 MWh/a – 125 MWh/a Pelectr. total 248 MWh/a – 158 MWh/a –36 %


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above