Climatización de racks - Redundancia con TopTherm LCP T3+ CW - Climatización ensamblada

Catálogo Técnico Gestión climática

Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 461 Liquid Cooling Package Los centros de proceso de datos refuerzan los procesos de la empresa con un aumento constante de la potencia. La densidad de montajes de los sistemas de ordenadores aumenta, la potencia de los procesadores crece. El resultado es un aumento continuado del calor. Con el eficiente Liquid Cooling Package de Rittal mantendrá las temperaturas en un nivel constante. Con unos óptimos costes de servicio nuestros LCP’s disipan de forma precisa y sencilla potencias de pérdida de hasta 60 kW por armario. La climatización ensamblada de Rittal es extremadamente potente y es la solución para elevadas necesidades de refrigeración – especialmente cuando la refrigeración de los racks para servidores no puede realizarse a través de la climatización de las salas. Alternativamente puede utilizarse la climatización ensamblada como refuerzo de la climatización de salas existente o al realizar cambios en estructuras existentes en salas de servidores. Para el funcionamiento de la refrigeración ensamblada no se precisa un falso suelo. 3 - 67 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above