Page 69

Catálogo Técnico Gestión climática

Liquid Cooling Package Climatización de racks Potencia de refrigeración de 10 kW a 60 kW Ahorro energético mediante elevadas temperaturas del agua de entrada (más Free Cooling) Minimización de los costes de servicio mediante una eficiente tecnología de ventiladores EC Separación física de la refrigeración y el rack para servidores Gestión del agua de condensación y de fugas integrada Concepto de regulación de alto nivel incluyendo conexión online A elección refrigeración de uno o dos racks para servidores Sencilla proyección de redundancias Fácil montaje y servicio Integración en RiZone (software de gestión-RZ) Potencia de refrigeración escalable a partir del número de módulos de ventilación Redundancia con TopTherm LCP T3+ CW Complejo de intercambiador de calor redundante con dos circuitos de agua activos (alimentación del medio A/B) Alimentación de corriente redundante (fuente de alimentación A/B) con conmutación automática en caso de emergencia Potencia de refrigeración completamente redundante de 25 kW Equipamiento redundante de los ventiladores Controlador integrado con servidor web propio y conexión a red y a GTE Función Auto-Load-Balancing Función Auto-Recovery Ahorro energético mediante elevadas temperaturas del agua de entrada (más Free Cooling) Minimización de los costes de servicio mediante una eficiente tecnología de ventiladores EC Integración en RiZone Energía Top Therm LCP T3+ CW Refrigeración A A B B Fuente de alimentación redundante Alimentación del medio refrigerante redundante Climatización ensamblada El aparato se ha desarrollado para su ubicación dentro de una fila de armarios. El aire caliente es absorbido de la sala o el pasillo caliente por la parte trasera del aparato y una vez refrigerado expulsado hacia delante a la sala o al pasillo frío. Potencia de refrigeración 60 kW Refrigeración de varios racks para servidores Ahorro energético mediante elevadas temperaturas del agua de entrada (más Free Cooling) Minimización de los costes de servicio mediante una eficiente tecnología de ventiladores EC Separación física de la refrigeración y el rack para servidores Gestión del agua de condensación y de fugas integrada Concepto de regulación de alto nivel incluyendo conexión online Fácil montaje y servicio Cubierta frontal opcional para reducir la velocidad de salida del aire y mejorar su distribución Mayor potencia y eficiencia en combinación con el cubo para pasillo de aire frío de Rittal Integración en RiZone Potencia de refrigeración escalable a partir del número de módulos de ventilación Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 68


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above