Ventiladores modulares/Turbinas

Catálogo Técnico Gestión climática

Ventilador con filtro TopTherm . . V = f Qv ΔT 300 250 200 150 100 50 0 0 100 200 300 400 500 600 ΔPst V . SK 3243.XXX con filtro estándar SK 3243.XXX con filtro estándar y filtro fino SK 3243.XXX con cubierta contra agua a presión 1 filtro de salida SK 3243.200 1 filtro de salida SK 3243.200 con cubierta contra agua a presión 2 filtro de salida . V = Caudal (m3/h) SK 3243.200 ΔPst = Diferencia de presión estática (Pa) 300 250 200 150 100 50 0 0 100 200 300 400 500 600 ΔPst V . . V = Caudal (m3/h) ΔPst = Diferencia de presión estática (Pa) SK 3243.XXX con filtro estándar SK 3243.XXX con filtro estándar y filtro fino SK 3243.XXX con cubierta contra agua a presión 1 filtro de salida SK 3243.200 1 filtro de salida SK 3243.200 con cubierta contra agua a presión 2 filtro de salida SK 3243.200 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 10 20 40 60 80 100 200 400 600 800 30 50 70 90 300 500 700 3 - 6 Proyección Para el cálculo del caudal de aire: Curva de potencia SK 3243. . . . 50 Hz Curva de potencia SK 3243. . . . 60 Hz Encontrará más diagramas en internet. Diagrama de selección Δ T 25 K Δ T 20 K Δ T 15 K V . . QV 3000 2500 2000 1500 1000 800 600 500 400 300 200 100 Δ T 35 K Δ T 40 K Δ T 30 K Δ T 10 K Δ T 5 K . V = Caudal de aire (m3/h) . QV = Potencia de pérdida (W) La forma de las rejillas de los ventiladores con filtro Rittal garantizan una estabilidad ejemplar de la cantidad de aire en relación a la pérdida de presión. Se ha seleccionado el ventilador con filtro adecuado cuando la potencia de pérdida obtenida manteniendo la temperatura interior máxima deseada es disipada. f = 3,1 m3 K/Wh a h = ( 0 hasta 100) f = 3,2 m3 K/Wh a h = (100 hasta 250) f = 3,3 m3 K/Wh a h = (250 hasta 500) f = 3,4 m3 K/Wh a h = (500 hasta 750) f = 3,5 m3 K/Wh a h = (750 hasta 1000) f = Factor de compensación h = Altura por encima del nivel del mar m


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above