Climatización ensamblada

Catálogo Técnico Gestión climática

Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Liquid Cooling Package 3 - 71 Climatización de racks El LCP para la climatización de racks se ha desarrollado para su ubicación dentro de una fila de armarios. El aire frío es expulsado por la parte lateral del frontal de los servidores y el aire caliente es absorbido de nuevo por la parte trasera. El LCP para la climatización de racks se ha diseñado para alcanzar una potencia de refrigeración máxima y posee una elevada protección contra fallos, gracias a la redundancia de todos los componentes importantes. Un intercambiador de calor aire/agua de alta potencia y grandes dimensiones – instalado como puerta dorsal del armario para servidores – realiza la refrigeración del calor disipado de los servidores a los niveles deseados. Todo ello se realiza de forma energéticamente eficiente, ya que no se precisa una energía eléctrica adicional para los ventiladores. Las altas temperaturas de entrada por encima del punto de rocío también mejoran la eficiencia energética. Tecnología CW = Chilled Water T3+ = para Tier 3 CW T3+ CW CW Potencias kW 10, 20, 30, 40, 50, 60 25 20 Medio refrigerante Agua Agua Agua Auto-Load-Balancing – – Auto-Recovery – –


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above