Sistemas de tuberías

Catálogo Técnico Gestión climática

Chiller para refrigeración TI Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 454 Ventajas a simple vista: Bombas redundantes, con control de velocidad Compresor Scroll redundante Concepto de regulación inteligente Interfases: SNMP, BACnet Free Cooling integrado o separado opcional Válvula bypass automática integrada Regulador volumétrico Minimización de los costes de servicio mediante altas temperaturas de entrada del agua para el funcionamiento de LCP y UKS Elevado COP (coefficient of performance) Integración en RiZone El chiller TI de Rittal en combinación con Free Cooling pone a disposición los medios para la refrigeración TI con una eficiencia energética y de costes especial. El sistema se ha concebido especialmente para la alimentación de aplicaciones TI críticas, refrigeradas a través de LCP, intercambiadores de calor aire/agua o sistemas de climatización de precisión para salas. Las bombas redundantes con control de velocidad, los compresores, la refrigeración de emergencia o el depósito intermedio proporcionan en este sistema cerrado a la atmósfera una elevada seguridad de servicio y protección contra averías. Además de la recuperación de calor opcional del sistema, la combinación con los sistemas Free Cooling de Rittal proporciona un trabajo de una elevada eficiencia energética. Free Cooling utiliza el aire frío del ambiente para la refrigeración, reduce los costes de servicio en un 80 %, alarga la vida útil de los componentes y aumenta la seguridad de servicio. Si la potencia de refrigeración del Freee Cooling no es suficiente se pone en marcha el chiller TI. 3 - 73 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above