Bombas con control de velocidad - Estructura hidraúlica estándar - Aplicación de distribuidores compactos - Innovadora canalización

Catálogo Técnico Gestión climática

Sistemas de tuberías Ventajas a simple vista: Los sistemas de tuberias forman parte de una solución «llave en mano» para una refrigeración adaptada a las necesidades de entornos TI Red de medios para la conexión de generadores de frío (chiller TI) y consumidores de frío (Liquid Cooling Package y sistemas de climatización de aire ambiental) Posibilidad de ampliación de la potencia del chiller y el consumidor mediante la separación hidraúlica en la parte de producción y de consumo Uso de un cambio hidraúlico con función doble como depósito intermedio La mejor eficiencia energética mediante la aplicación de tubo de polipropileno con escasas pérdidas por fricción de tubos Los sistemas son adecuados para la utilización de agua fría y mezclas de agua/anticongelante (solución de glicol) Redundancia del transporte de medios mediante el equipamiento de cada chiller con una bomba primaria propia, así como la utilización de una bomba principal redundante en el lado del consumidor 1 2 4 3 7 5 6 Para obtener unas soluciones eficientes de refrigeración se precisa una infraestructura excelente. El sistema de tuberías de Rittal es la unión entre el consumidor y el generador de frío. Un equipamiento óptimo y la puesta a disposición de los medios acorde a las necesidades garantizan un servicio eficiente de todos los componentes de refrigeración. Para ello también se precisan opciones relevantes para la seguridad, como por ej. bombas redundantes, refrigeración de emergencia o un depósito intermedio. Sistemas de refrigeración directa (por ej. LCP) Sistemas de climatización de precisión para sala IT-Chiller Depósito intermedio Centro de captación de suciedad con bypass de mantenimiento Bomba principal (redundante) Distribuidor compacto con salidas bloqueables 1 2 3 4 5 6 7 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 74


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above