Sistemas de tuberías Bombas con control de velocidad Para la circulación del medio de refrigeración se utilizan bombas con control de velocidad. Variación de la cantidad mediante la aplicación de modernos motores EC. Su valor añadido en la práctica: Menor consumo de energía partiendo de «Coldwateron Demand». Sólo se mueve la cantidad de agua en el sistema que realmente se precisa para la refrigeración. Estructura hidraúlica estándar La estructura hidraúlica estándar incluye la utilización de un cambio hidraúlico. Las diferentes cantidades de agua en la parte de producción y de consumo del frío de proceso no influyen negativamente en la función de los sistemas de refrigeración. Su valor añadido en la práctica: Reducción del consumo energético mediante la utilización de intercambiadores de calor Free Cooling incluyendo la redundancia. Las bombas del chiller pueden conectarse y desconectarse según se desee. Aplicación de distribuidores compactos Utilización de distribuidores compactos para la distribución del medio refrigerante a diferentes consumidores. Su valor añadido en la práctica: Posibilidad de representar las redundancias en las tuberías hacia los consumidores. Esto permite por ej. el bloqueo automático de ramales parciales en caso de fuga. Innovadora canalización La innovadora canalización de polipropileno se caracteriza por mínimas resistencias de fricción de tubos. Su valor añadido en la práctica: Menor consumo energético para el transporte del medio refrigerante gracias a la menor resistencia al flujo. El material es resistente a la corrosión y no genera residuos. 3 - 75 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above