Flexibilidad - Estandarización del montaje - Calidad

Catálogo Técnico Gestión climática

Información de pedido CG 33, a partir de la pág. 203 – 209 Climatización para exteriores CS Ventajas a simple vista: Se mantiene el grado de protección IP 55 del armario Circuitos de aire separados herméticamente – el aire ambiental cargado con partículas nocivas no penetra en el armario Intercambiadors de calor aire/aire 48 V c.c. con capacidad backup Resistencia calefactora integrada en gran cantidad de aparatos Importante: Los refrigeradores e intercambiadores de calor para exteriores CS se realizan bajo pedido Los refrigeradores e intercambiadores para exteriores CS se suministran como una unidad completa integrada al armario para exteriores CS. Para el montaje en otros armarios Rittal deberá consultarse el departamento técnico. El programa para exteriores de Rittal ofrece desde la solución de armario adecuada para la intemperie, gran variedad de componentes clima, hasta la gestión completa de la seguridad. Todo aquello que protege su equipo electrónico. Refrigeradores, intercambiadores de calor, ventiladores y resistencias calefactoras desarrolladas especialmente para su ubicación en exteriores proporcionan temperaturas interiores constantes. El grado de protección IP 55 se mantiene en todo el sistema con la utilización de intercambiadores de calor y refrigeradores para exteriores. Rittal ha adquirido, a partir de análisis detallados, una gran experiencia en el cálculo y el equipamiento de refrigeradores para la aplicación en exteriores. Rittal ofrece, para la determinación de la potencia necesaria de los refrigeradores en aplicaciones exteriores, un cálculo gratuito. La amplia gama de productos y materiales ofrece una protección máxima del equipamiento. Los ensayos se realizan según normativas internacionales y estándares como IEC, ETSI, Bellcore, NEMA y UL. Con la variedad de materiales ofrecida, Rittal puede garantizar la protección contra la corrosión para cualquier tipo de ubicación. Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 76


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above