Climatización para exteriores CS Flexibilidad Los módulos de climatización en diferentes grados de potencia pueden montarse a la puerta, el dorsal, el lateral o sobre el techo del armario modular. Tres posiciones de montaje para montaje interior, parcial o exterior, y la posibilidad de escoger entre refrigeración a través de puerta frontal o dorsal del Toptec CS. Aptos para un campo de temperatura de –33 ºC a +55 ºC (refrigeradores) o +65 ºC (intercambiadores de calor). Muchos aparatos disponen de una resistencia calefactora integrada. Estandarización del montaje La doble pared de 25 mm proporciona un intercambio de calor y minimiza los efectos de las radiaciones solares. El concepto para la climatización activa con medidas fijas de escotadura y un marco de alojamiento para el posicionamiento ajustable en profundidad del refrigerador. Según las necesidades del lugar de ubicación es posible instalar un intercambiador de calor o un refrigerador. Calidad Con la combinación de materiales se consigue una protección máxima catódica de los cantos. El efecto protector del cincado se ve reforzado por el fosfatado de cinc adicional. El texturizado final ofrece una protección adicional y permite ofrecer colores individualizados. Óptima protección contra la corrosión a bajo coste – Ensayos en laboratorios independientes destacan el elevado estándar de calidad. 3 - 77 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above