Intercambiador de calor aire/aire y refrigeradores para armarios modulares CS

Catálogo Técnico Gestión climática

Climatización para exteriores CS Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 78 Información de pedido CG 33, pág. 468 Intercambiador de calor aire/aire y refrigeradores para CS Toptec Ventajas a simple vista: Con marco de estanqueidad para fijación universal en 3 posiciones: interior, parcial y exterior Intercambiador de calor aire/aire, potencia calorífica específica 85 W/K y 105 W/K Refrigeradores, potencia útil de refrigeración 1000 – 1750 W En instalaciones en exteriores se mide un margen de temperatura de más de 50 Kelvin (por ej. temperatura mínima –15 ºC y temperatura máxima +40 ºC) en gran cantidad de puntos del planeta. Si se utiliza un equipo apto para la aplicación en exteriores, capaz de funcionar correctamente con temperaturas interiores de hasta +55 ºC, puede realizarse la climatización con un intercambiador de calor aire/ aire. El intercambiador de calor aire/aire posee circuitos de aire separados herméticamente y utiliza el aire ambiental para refrigerar el aire caliente del interior del armario. Con este concepto de clima y un intercambiador de calor equipado de forma óptima se consiguen temperaturas en el armario de 10 Kelvins por encima de la temperatura ambiental. El lugar de ubicación de los componentes instalados tiene una gran importancia a la hora de seleccionar el aparato de climatización más adecuado. Si se utilizan aparatos, previstos para aplicación en interiores, con una temperatura ambiente exterior de hasta aprox. +35 °C, debe utilizarse un refrigerador-compresor. Únicamente mediante refrigeradores pueden conseguirse temperaturas en el interior del armario inferiores a la temperatura ambiental.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above