Resistencias calefactoras para armarios

Catálogo Técnico Gestión climática

Información de pedido CG 33, pág. 469 Intercambiador de calor aire/aire y refrigeradores para armarios modulares CS Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Climatización para exteriores CS Ventajas a simple vista: Intercambiadores de calor aire/aire para montaje en el techo, potencia calorífica específica 30 W/K Refrigeradores para montaje en el techo, potencia útil de refrigeración 720 – 1020 W 3 - 79 Refrigeradores para montaje mural, potencia útil de refrigeración 750 – 1050 W Refrigeradores para montaje parcial, potencia útil de refrigeración 1250 – 1600 W La protección de los componentes instalados es de gran importancia en muchas ubicaciones. Especialmente los armarios para exteriores ubicados en espacios públicos deben protegerse mediante elementos constructivos de los accesos no autorizados. En los armarios en serie, además de la plataforma del armario, se introducen los denominados principios de diseño. Algunas bases de diseño: Sin tornillos exteriores visibles o accesibles. Si no se puede evitar el uso de tornillos se utilizan cabezas de tornillo especiales. Ranura mínima entre las puertas y los laterales para impedir la introducción de herramientas de palanca. Conceptos de cierre adaptados, por ej. cierre de 3 puntos o mejorado. La construcción básica del armario también juega un papel importante en el calentamiento adicional a causa de la insolación: Mientras que los armarios de una sola pared pueden calentarse considerablemente, el efecto chimenea, resultante de una construcción de doble pared, reduce la influencia de la insolación.


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above