Montaje rápido - Construcción energéticamente eficiente - Campo de potencia - Tecnología PTC autoreguladora

Catálogo Técnico Gestión climática

Proyecto pág. 82 Información de pedido CG 33, pág. 471 Resistencias calefactoras para armarios Para evitar la formación de agua de condensación en armarios y para mantener una temperatura mínima de servicio constante (por ej. en caso de desconexión de la instalación durante la noche) se utilizan resistencias calefactoras. Las resistencias calefactoras TopTherm de Rittal proporcionan una distribución constante del calor gracias a la tecnología PTC autoreguladora: en las ejecuciones sin ventiladores con una potencia calefactora de 10 – 150 W, con ventiladores de 250 – 800 W. En resistencias calefactoras con ventiladores debe mantenerse una distancia de seguridad hacia arriba de mínimo 300 mm, sin ventiladores es de mínimo 100 mm. Distancia de seguridad térmica 60 mm y hacia abajo 100 mm. Sistema de montaje rápido: Borne de conexión rápido para alimentación de tensión Borne para conexión en paralelo de otra resistencia calefactora Escasas tareas de cableado Mayor eficiencia: Tecnología PTC autoreguladora de bajo consumo Mejor potencia calefactora con el mismo tamaño Distribución constante del calor Mayor flexibilidad: Campo de potencia: 10 – 800 W Fijación sobre guía omega de 35 mm o placa de montaje Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 80


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above