Proyección - Distribución uniforme de la temperatura

Catálogo Técnico Gestión climática

Curso de la potencia calefactora de una resistencia PTC Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática Resistencias calefactoras para armarios 3 - 81 Montaje rápido Fijación a presión sobre carriles soporte de 35 mm EN 50 022 Fijación atornillada directa sobre la placa de montaje Borne de conexión rápido para alimentación de tensión No se precisan bornes adicionales Sin tareas de cableado Construcción energéticamente eficiente Tecnología PTC para una distribución constante del calor Construcción basada en Computational Fluid Dynamics (CFD) para mejorar la potencia calefactora manteniendo el tamaño Campo de potencia Sin ventilador 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150 W Con ventilador 250, 400, 800 W Rangos de tensión − 110 – 240 V, 50/60 Hz − 115 V, 50/60 Hz − 230 V, 50/60 Hz Tecnología PTC autoreguladora Una tecnología PTC energéticamente eficiente y un diseño optimizado basado en Computational Fluid Dynamics (CFD) proporcionan una mejora de la potencia calefactora con el mismo tamaño en comparación con el programa existente hasta ahora. 300 250 200 150 100 30 0 –30 –20 –10 0 10 20 30 Temperatura exterior ºC Potencia calefactora W


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above