Grados de protección - Estanquidad del armario

Catálogo Técnico Gestión climática

Resistencias calefactoras para armarios . Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 82 Proyección Resistencias calefactoras para armarios La potencia calorífica necesaria se calcula según: Diagrama de potencia calorífica 10 8 4 5 6 3 2 1.5 2 5 7.5 . QH = Potencia calorífica (W) A = Superficie del armario según IEC 890 (m2) ΔT = Diferencia de temperatura (K) 10 15 20 30 Base: Montaje interior, aire en reposo, coeficiente de transmisión k = 5,5 W/m2 K Montaje exterior (corriente de aire): Doblar la potencia de refrigeración obtenida QH = A ΔT k A ΔT 1 10 15 20 30 40 50 60 80 100 150 200 300 500 QH . Distribución uniforme de la temperatura Mediante análisis CFD se constata una distribución uniforme de la temperatura en el armario (vacío) utilizando una resistencia calefactora de 400 W tras un periodo de calentamiento de aprox. 30 minutos. Según análisis CFD es imprescindible la instalación de una resistencia calefactora en la zona del suelo del armario para lograr una temperatura uniforme, ya que las zonas que se encuentran debajo de la resistencia no se calientan suficientemente. Temperature °C 25.0000 22.5000 20.0000 17.5000 15.0000 12.5000 10.0000 7.50000 5.00000 Inicio Tras 5 minutos Tras 15 minutos Tras 30 minutos


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above