Accesorios para climatización

Catálogo Técnico Gestión climática

Grados de protección Estanquidad del armario Para garantizar un servicio de refrigeración sin fallos debe realizarse la estanquidad del armario. Debiéndose garantizar como mínimo el grado de protección IP 54. La clasificación IP según IEC 60 529 describe la resistencia a la entrada de materiales sólidos o líquidos. El primer dígito de la clasificación IP se refiere a objetos sólidos (polvo), el segundo a agua. Protección contra cuerpos extraños Protección contra humedad Descripción Descripción Descripción Descripción IP 1X Protección contra cuerpos extraños sólidos de 50 mm de diámetro y superior Una sonda esférica de 50 mm de diámetro no debe penetrar por completo1). IP X1 Protección contra goteo El goteo vertical no debe tener efectos nocivos. IP 2X Protección contra cuerpos extraños sólidos de 12,5 mm de diámetro y superior Una sonda esférica de 12,5 mm de diámetro no debe penetrar por completo1). El elemento de ensayo articulado puede penetrar hasta 80 mm, aunque manteniendo una distancia suficiente. IP X2 Protección contra goteo, en caso de inclinación de la caja en hasta 15º El goteo vertical no debe tener efectos nocivos, en caso de instalación de la caja inclinada en un ángulo de hasta 15º con relación a la plomada. IP 3X Protección contra cuerpos extraños sólidos de 2,5 mm de diámetro y superior Una sonda esférica de 2,5 mm de diámetro no debe penetrar por completo1). IP X3 Protección contra pulverización de agua La pulverización de agua en un ángulo de hasta 60º a ambos lados con relación a la plomada, no debe tener efectos nocivos. IP 4X Protección contra cuerpos extraños sólidos de 1 mm de diámetro y superior Una sonda esférica de 1,0 mm de diámetro no debe penetrar por completo1). IP X4 Protección contra salpicadura de agua La salpicadura de agua desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos. IP 5X Protección contra el polvo La penetración de polvo no se impide completamente, pero éste no debería penetrar en cantidades que pudieran perjudicar el funcionamiento o la seguridad del aparato. IP X5 Protección contra agua proyectada a presión El chorro de agua contra la caja desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos. IP 6X Estanco al polvo No hay penetración de polvo en la caja a una baja presión de 20 mbar IP X6 Protección contra fuertes proyecciones de agua El potente chorro de agua contra la caja desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos. IP X7 Protección contra los efectos causados por una inmersión limitada en agua No debe penetrar una cantidad de agua que pueda ser perjudicial al sumergir el armario temporalmente en agua, según condiciones de presión y tiempo normalizadas. 9K Agua en la limpieza a presión/ a vapor2) El potente chorro de agua contra la caja a una elevada presión desde cualquier dirección no debe tener efectos nocivos. 1) El diámetro total del objeto usado como sonda no debe penetrar por una apertura de la caja. 2) Código 9K según DIN EN 40 050, parte 9. 3 - 83 Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above