Guiado del aire Sistemas deflectores Para aparatos Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 86 para aparatos de montaje mural Para utilizar en laterales clima, así como en los refrigeradores de montaje mural TopTherm. Para una adecuada conducción del aire frío hacia la parte inferior. Adecuado especialmente en caso de elevada densidad de componentes eléctricos instalados en la parte inferior Ver CG 33, pág. 475. para sistemas de refrigeración para techo TopTherm Con el sistema de canalización de aire es posible hacer llegar el aire frío a cualquier rincón del armario. De esta forma se evita el peligro de generación de obstrucción del aire a causa de componentes con ventilación propia. Nota: No orientar el aire frío directamente sobre componentes activos. Guiar el sistema de canalización de aire sin dobleces de forma directa hacia abajo. El aire frío debe poder fluir sin obstáculos hasta el final del canal. Desvios adicionales reducen la potencia de refrigeración. Con la utilización del sistema de canalización de aire puede disminuir la potencia del aparato, según la aplicación. El sistema de canalización del aire no debería alargarse: ATENCIÓN Peligro de congelación! 1 Accesorios: Sistema de canalización del aire para aparatos para montaje en el techo, ver CG 33, pág. 473/474. 1 Sistema de canalización de aire para sistemas de refrigeración para techo TopTherm Para el cierre de salidas de aire frío no utilizadas en refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua. Nota: ¡Como mínimo dos de las aberturas de salida siempre deben permanecer abiertas! ¡Debe tenerse en cuenta que al cerrar dos o tres aberturas la potencia de refrigeración puede disminuir en un 20 o 30 %! Ver CG 33, pág. 474. Cantidad máx. de tapones por aparato UE Referencia SK SK 3359..../SK 3382.... 1 2 pzas. 3286.780 SK 3209..../SK 3210..../ SK 3273..../SK 3383..../ 2 2 pzas. 3286.880 SK 3384..../SK 3385.... SK 3386..../SK 3387.... 1 2 pzas. 3286.980 máx. 2x máx. 1x Tapones de cierre
Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above