Ejemplo de aplicación: Funcionamiento maestro-esclavo y tarjeta interfaz - Ejemplo de conexión: Funcionamiento maestro-esclavo

Catálogo Técnico Gestión climática

Monitorización Funcionamiento maestro-esclavo Catálogo Técnico de Rittal/Gestión climática 3 - 88 En los sistemas de armarios ensamblados abiertos, no separados entre si, deberían utilizarse siempre refrigeradores e intercambiadores de calor aire/agua con regulación Confort. Estos pueden conectarse en servicio maestroesclavo a través del cable bus SK 3124.100: conexión y desconexión simultánea de los aparatos funcionamiento en paralelo de fallo e interruptor de puerta distribución uniforme de la temperatura a través de todas las secciones de los armarios 1 2 3 7 4 5 5 6 Funcionamiento maestro-esclavo Armarios de mando Aparato mural Aparato para montaje en el techo Controlador Confort Interruptor de puerta Bornes de conexión 1 y 2 del refrigerador Unión maestro-esclavo 1 2 3 4 5 6 7 La tarjeta interfaz (SK 3124.200, ver CG 33, pág. 477) es una ampliación para los refrigeradores TopTherm e intercambiadores de calor aire/agua con regulación Confort. Con ella puede realizarse la vigilancia de por ej. la conexión «maestro-esclavo» de hasta 10 refrigeradores. El control se realiza a través de interfaces estandarizadas RS232 (DB9) o RS485, una interfaz SPS. RS422 (casquillo RJ 45) es la conexión hacia el CMC III de Rittal. Vigilancia remota a través de TCP-IP, superficies gráficas para manipulación, valoración y control, documentación, conexión a sensores adicionales para el control y la vigilancia del acceso. De esta forma puede realizarse la vigilancia. La tarjeta de ampliación se encuentra montada en una caja de plástico de 1 UA. Para la alimentación de tensión se precisan 24 V (c.c.). Esto puede realizarse desde el CMC III a través de una fuente de alimentación de amplio rango o externamente a través de un conector Kycon. En nuestras instrucciones de montaje y servicio en www.rittal.com –> SK 3124.200, encontrará más información. Avisos y alarmas de la tarjeta interfaz Temperatura interior elevada Congelación Sensor de altas presiones fugas Fallo condensadorventilador Fallo evaporadorventilador Fallo compresor Rotura fusible temperatura condensador Rotura de sensor temperatura ambiente Rotura fusible congelación Rotura fusible nivel de condensación Rotura de sensor temperatura interior Falta o fallo de fase Fallo EEPROM


Catálogo Técnico Gestión climática
To see the actual publication please follow the link above